ZHCADT6 February 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
图 4-5 PPS 正电压转换对于支持 PPS 功能或广播 APDO 功能的 PD 产品,应进行 SPT.6 测试。PPS 阶跃测试验证当源端口使用 APDO 签订合约时,输出是否符合 USB PD 规范第 7.1.4.3 节中的单调性和容差要求。无论是单端口还是多端口都需要通过该测试,通过 Quadramax 仪器进行验证。对于多端口测试,需要使用两台或更多 Quadramax 仪器。有关工作台设置的详细信息,请参阅“QuadraMAX PPS 测试指南”。
在测试期间,SPT 根据 PD 规范验证多项容差要求。实际上,通常会出现错误“在转换期间源电压保持在 vPpsValid 范围内”。打开日志文件夹并搜索“testLog.csv”文件即可。该文件记录每个步骤的所有测试数据信息。步骤 2.k.1.b.ii 显示故障。查看“通用串行总线 Type-C 和电力输送源电源要求测试规范”,该规范还描述了故障步骤详细信息。
为了更直观地显示日志,同时检查 Total Phase 数据日志和 QuadView 数据日志是一种很好的做法。分别从 Total Phase 官方网站和 USBIF 官方网站下载这两个工具。这两种方法都使用波形来描述日志。强烈建议获取 Total Phase 数据日志。客户可以要求测试机构通过 Total Phase 工具提取数据。数据日志有助于进一步进行数据分析。机构选择不使用这些工具。
图 4-6 QuadView 数据日志检查通过 QuadView 查看图片 7939,红线表示错误。数据日志显示,随着电压以 20mV 的阶跃从 14.46V 增加到 14.48V,VBUS 电压降至 5V。
图 4-7 Total Phase 数据日志检查要进一步找出根本原因,请检查 Total Phase 数据日志。日志显示发生了 Soft_Reset。通过实验室中的比较测试可知,错误是由测试仪问题引入的。更新至最新的测试仪软件版本,从而解决该问题。