ZHCADT6 February   2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2供应商信息文件 (VIF) 设置
    1. 2.1 自动生成 VIF
    2. 2.2 手动生成 VIF
  6. 3电力输送合规性测试
    1. 3.1 用于合规性测试和结果分析的基本软件
  7. 4电力输送源电源要求测试
    1. 4.1 SPT.1 负载测试和 SPT.2 功能测试
    2. 4.2 SPT.3 硬复位测试
    3. 4.3 SPT.5 过流测试
    4. 4.4 SPT.6 PPS 电压阶跃测试
    5. 4.5 SPT.7 PPS 电流限制测试
  8. 5一些故障示例分析
  9. 6总结
  10. 7参考资料

供应商信息文件 (VIF) 设置

为加速支持 USB 的鉴定中产品的合规性测试过程,产品供应商需要提供一个或多个供应商信息文件 (VIF),对要测试的产品进行详细说明。USB-IF 共享了用于生成 VIF 的工具。

VIF 定义了受测器件 (DUT) 的功能。合规性测试仪使用该信息来设计一些测试或结果,但有许多参数需要手动输入。VIF 和配置设置之间不匹配是导致不合规的常见原因。可以通过两种方法来生成 VIF。