ZHCADT6 February   2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2供应商信息文件 (VIF) 设置
    1. 2.1 自动生成 VIF
    2. 2.2 手动生成 VIF
  6. 3电力输送合规性测试
    1. 3.1 用于合规性测试和结果分析的基本软件
  7. 4电力输送源电源要求测试
    1. 4.1 SPT.1 负载测试和 SPT.2 功能测试
    2. 4.2 SPT.3 硬复位测试
    3. 4.3 SPT.5 过流测试
    4. 4.4 SPT.6 PPS 电压阶跃测试
    5. 4.5 SPT.7 PPS 电流限制测试
  8. 5一些故障示例分析
  9. 6总结
  10. 7参考资料

电力输送源电源要求测试

通用串行总线 Type-C 和电力输送源电源要求测试规范 (SPT) 适用于支持 Vbus 源的 USB Type-C 连接器端口。测试定义涵盖压降、连接、断开和 USB PD 电压转换、电流转换和过流保护。合规性标准作为一个断言列表提供,这些断言描述了必须满足的具体特性或行为。每个断言都提供了对 USB 电力输送规范或该断言所源自的其他文档的引用。此外,每个断言还提供了对测试该断言的特定测试说明的引用。

对于单端口 PD 产品,需要测试 SPT1、SPT3、SPT5、SPT6 和 SPT7。对于多端口 PD 产品,SPT1、SPT2、SPT5、SPT6 和 SPT7 是必需的测试项目。请注意,应该仅对支持 PPS 功能的产品进行 SPT6 和 SPT7 测试。如果客户不需要 PPS 功能,则应仅对单端口进行 SPT1、SPT3、SPT5 测试,对双端口产品进行 SPT1、SPT2、SPT3、SPT5 测试。