ZHCADT6 February 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
通用串行总线 (USB) 规范在接口和机制级别定义了产品设计目标。合规计划是对规范的补充,支持对实际产品的合规性进行测量。合规计划提供合理的可接受性衡量标准。合规计划使用多个测试规范以及测试 ID (TID) 来跟踪和定义用于评估产品的测试标准。产品通过该可接受级别则视为通过 USB-IF 认证,并将添加到集成商列表中,有权获得 USB-IF 标识许可证。USB-IF WG 定义并更新基本规范、测试规范,举办合规性研讨会或会议等。目前 USBC/PD 最终产品认证需要完全通过以下测试:
本节详细说明了面向 USB PD3.1 器件的 USB-IF 合规性测试。本节将 PD2.0 和 PD3.0 测试项包含到一个规范中,即合并规范。产品必须通过 PD2.0 和 PD3.0 项目测试。目前 USB 电力输送规范是修订版 3.1 版本 1.8。所有 USB PD 产品都可通过下列经批准的设计进行测试。前提条件是由一个机构对所有测试项目(物理、协议、电源)进行扫描。如果没有进行相应的扫描,则必须针对下列 2 个经批准的设计(共 4 个),对所有 USB PD 产品进行测试。CTS 上的所有新测试都有一个宽限期。对于器件,该期限为 1 年,对于最终产品,该期限为 1.5 年(自推出之日算起)。
集成了确定性和通信引擎,包括通用启动过程、通用过程和通用检查。