ZHCADT6 February 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
所有 USB 电力输送 (PD) 最终产品都必须通过 USB-IF 发布的 USB 电力输送合规性测试规范 (CTS)。如果客户需要,可以根据电力输送源电源要求测试文档来验证可编程电源 (PPS) 功能。本应用手册展示了一些基于 TPS257xx-Q1 产品的合规性测试案例和 QuadraMAX 测试实践。此外,还介绍了 VIF 配置。