ZHCADA1 October   2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 接收器拓扑和共模电压
  6. 3 信号完整性要求
    1. 3.1 接收器时序要求
    2. 3.2 接收器阈值要求
  7. 4 调试故障寄存器
  8. 5 隔离类型
    1. 5.1 变压器隔离
    2. 5.2 仅电容器隔离
    3. 5.3 电容器和扼流圈隔离
  9. 6 使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路
  10. 7 环形架构
  11. 8 噪声抗扰度和发射
  12. 9 菊花链电缆选择
  13. 10参考资料

接收器拓扑和共模电压

菊花链是双向和半双工的,因此在 COMH 和 COML 接口上有一个发送器 (TX) 和一个接收器 (RX)。TX 和 RX 功能由硬件根据器件的基底/堆栈检测自动控制。当接收到 WAKE ping/音调时,通信方向由 CONTROL1[DIR_SEL] 和 COMM_CTRL[TOP_STACK] 配置进行设置。有关详细信息,请参阅 bq79616-Q1 数据表中的“开始通信”。此外,用户可以使用 DEBUG_CTRL_UNLOCK、DEBUG_COMM_CTRL1 和 DEBUG_COMM_CTRL2 寄存器在通信调试模式下进行覆盖以接管 COMH 和 COML 的完全控制。有关更多详细信息,请参阅 bq79616-Q1 数据表中的“调试控制和状态”一节。此外,有关协议的基本时序和功能以及下面的图的更详细说明,请访问 bq79616-Q1 数据表的第 9.5.1.2 节。

bq7961X 器件的 RX 拓扑与 RS485 类似,但增加了设计机制,可在噪声条件下衰减高达 ±20V 的共模电压。图 2-1 中的图表对差分信号的共模电压限制进行了最佳说明。在环境测试场景中,当没有发生通信时,COM*P 和 COM*N 的共模电压均保持在 2.5V。这是必要的,因为负信号的衰减不会在接收器本地接地和 5V CVDD 轨(专用于通信的内部 LDO)之间带来电压。如果发生通信,则器件将使用介于 0V(低)和 5V(高)之间的 CVDD 轨驱动 COM 引脚,并在数据包之间(空闲时间)和通信完成后返回到 2.5V。

如果由于 EV 逆变器噪声或大电流注入 (BCI) 测试等噪声条件而导致共模电压摆动,则 COM 引脚上的共模电压可能会振荡高达 ±20V,具体取决于隔离元件和注入的电流。该器件可承受高达 ±20V 的此类噪声水平,因为内部衰减允许 5V 收发器处理响应,因此差分信号仍保持完整。高于该 ±20V 水平时,存在钳制内部 ESD 结构或导致 COM 引脚损坏的风险。在确定 BCI 限值和测试时,应考虑该限制。

GUID-AB614274-D647-4A7F-B47A-360D82363FAE-low.png图 2-1 共模电压图