ZHCADA1 October   2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 接收器拓扑和共模电压
  6. 3 信号完整性要求
    1. 3.1 接收器时序要求
    2. 3.2 接收器阈值要求
  7. 4 调试故障寄存器
  8. 5 隔离类型
    1. 5.1 变压器隔离
    2. 5.2 仅电容器隔离
    3. 5.3 电容器和扼流圈隔离
  9. 6 使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路
  10. 7 环形架构
  11. 8 噪声抗扰度和发射
  12. 9 菊花链电缆选择
  13. 10参考资料

噪声抗扰度和发射

为确定可以考虑在汽车或电动汽车应用中使用 bq7961X 菊花链架构,我们执行多项 EMI 或 EMC 测试,以展示稳健性。但是,根据原理图或 PCB 布局设计选择、外部噪声源、与 UART 或 MCU 接头之间的距离以及校准设备,这些结果会有所不同。请联系 TI 销售团队或支持团队代表,以获得有关这些通过的规格的更多详细信息。以下是重现最佳情况结果的常见做法列表:

  1. 遵循适用于高压汽车 BMS 的 BQ7961x-Q1 设计建议 应用手册中的布局建议。
  2. 严格遵循 BQ79616-Q1、BQ75614-Q1 和 BQ79656-Q1 评估模块 中详细介绍的参考 EVM 原理图和布局。
  3. 常见的做法包括使用铁氧体、磁珠、滤波元件隔离 UART 或 MCU 连接。