ZHCADA1 October   2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 接收器拓扑和共模电压
  6. 3 信号完整性要求
    1. 3.1 接收器时序要求
    2. 3.2 接收器阈值要求
  7. 4 调试故障寄存器
  8. 5 隔离类型
    1. 5.1 变压器隔离
    2. 5.2 仅电容器隔离
    3. 5.3 电容器和扼流圈隔离
  9. 6 使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路
  10. 7 环形架构
  11. 8 噪声抗扰度和发射
  12. 9 菊花链电缆选择
  13. 10参考资料

接收器时序要求

如图 3-3 所示,音调信号(500kHz 时脉冲宽度为 1us)或数据通信(2MHz 时脉冲宽度约为 250ns)波形之间的高电平和低电平时序不同。然而,音调和数据通信具有相似的上升/下降时间,并且都必须是最大衰减低于 1V 的矩形波形。请注意,thigh/tlow 的时间是指信号必须高于或低于正确阈值才能成功积分的时间。如果信号在该 thigh/tlow 时间内具有较大的噪声,并且在一段时间内下降至阈值以下,则存在信号被检测到的风险。要使这些信号仍然能够被正确检测到,预计音调和数据通信的允许时间变化分别大约为 1us ± 8% 和 250ns ± 20ns。