ZHCADA1 October   2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 接收器拓扑和共模电压
  6. 3 信号完整性要求
    1. 3.1 接收器时序要求
    2. 3.2 接收器阈值要求
  7. 4 调试故障寄存器
  8. 5 隔离类型
    1. 5.1 变压器隔离
    2. 5.2 仅电容器隔离
    3. 5.3 电容器和扼流圈隔离
  9. 6 使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路
  10. 7 环形架构
  11. 8 噪声抗扰度和发射
  12. 9 菊花链电缆选择
  13. 10参考资料

电容器和扼流圈隔离

如果系统使用基于电容的隔离,那么对于较长的菊花链电缆或高噪声应用,可能需要使用与电容器串联的附加共模扼流圈滤波器。对于这些应用,为确保正常运行,建议至少使用汽车级 100μH 共模滤波器。为了在嘈杂的环境中实现更佳性能,应使用双共模滤波器(100μH 和 470μH)。对于单共模滤波器应用,建议使用 TDK 51μH 2.8kΩ 扼流圈 (ACT45B-510-2P-TL003)。对于双共模滤波器应用,建议使用 TDK 100μH 5.8kΩ 扼流圈 (ACT45B-101-2P-TL003) 和 Wurth 470μH 2.2kΩ (744242471)。请注意,共模阻抗规格对于抑制较高噪声源至关重要。在确定铁氧体磁珠的选择时可以应用相同的原则。

GUID-05E7FBC6-36EA-4EFC-941F-7FBA9A1DB8C9-low.gif图 5-4 跨多个 PCB 使用电容器和扼流圈