ZHCADA1 October 2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
bq7961X 系列器件上的菊花链通信接口是德州仪器 (TI) 开发的专有协议。该接口是使用差分信号设计的,以更大限度地降低电磁敏感性 (EMS) 和增强大电流注入 (BCI) 抗扰度。差分通信分别在 COM*P 和 COM*N 引脚上传输补码数据。该接口是双向和半双工的,因此在 COMH(高侧)和 COML(低侧)接口上有一个发送器 (TX) 和一个接收器 (RX)。
该器件支持使用变压器或电容器来电气隔离堆栈中器件之间的信号。存在一些配置,其中器件物理上位于同一块板上,或者位于通过双绞线连接的多个完全独立的电池包中。对于在同一 PCB 上有多个器件的应用,器件的 COMH/L 引脚之间连接了一个电容器。对于噪声极高的环境和严格的 EMI/EMC 要求,可能需要额外的滤波。对于通过电缆分隔的器件,需要使用额外的隔离元件。
图 1-1 菊花链字节级定义
图 1-2 通信音调
图 1-3 菊花链位级定义