ZHCADA1 October   2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 接收器拓扑和共模电压
  6. 3 信号完整性要求
    1. 3.1 接收器时序要求
    2. 3.2 接收器阈值要求
  7. 4 调试故障寄存器
  8. 5 隔离类型
    1. 5.1 变压器隔离
    2. 5.2 仅电容器隔离
    3. 5.3 电容器和扼流圈隔离
  9. 6 使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路
  10. 7 环形架构
  11. 8 噪声抗扰度和发射
  12. 9 菊花链电缆选择
  13. 10参考资料

仅电容器隔离

对于低噪声环境或安装在同一 PCB 上的器件,通常最佳做法是仅选择电容器用于隔离。我们建议这些电容器为 2.2nF,具有较高的额定电压(是系统总电池包电压的两倍),并且符合汽车标准。我们的参考原理图使用 Knowles 提供的 1206J2K00222KXR。可以使用高达 5.6nF 的电容器来实现这种隔离。

GUID-84026FA5-D83D-4C8B-894A-8C33D92BD56C-low.gif图 5-2 跨多个 PCB 仅使用电容器
GUID-2BF145E0-4EDA-4E30-A4AC-CF438549BEAA-low.gif图 5-3 在同一 PCB 上仅使用电容器