ZHCADA1 October   2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 接收器拓扑和共模电压
  6. 3 信号完整性要求
    1. 3.1 接收器时序要求
    2. 3.2 接收器阈值要求
  7. 4 调试故障寄存器
  8. 5 隔离类型
    1. 5.1 变压器隔离
    2. 5.2 仅电容器隔离
    3. 5.3 电容器和扼流圈隔离
  9. 6 使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路
  10. 7 环形架构
  11. 8 噪声抗扰度和发射
  12. 9 菊花链电缆选择
  13. 10参考资料

菊花链电缆选择

通常,菊花链测试是通过器件之间最短、对称、匹配阻抗的板载 PCB 引线或两个独立 PCB 或评估模块之间 1 - 1.7m 长的双绞线来完成的。不过,根据适当的布局、隔离和命令之间的延迟,通信协议可以在需要时支持最长 20-40m 的布线,但对于大多数稳健的解决方案而言,不建议这样做。布线材料、扭绞和连接器可以提高通信稳健性,但由于为许多不同的系统架构提供了灵活性,我们不对这些因素提出严格的要求。然而,我们的许多温度和 EMC 测试均已使用基本铜双绞线(无屏蔽)完成了测试。不过最好使用 PP 材料而不是 PVC 材料,PVC 材料会随着时间和温度的变化而改变电缆的介电常数,从而对传输的信号产生影响,而更昂贵但更好的 PP 材料不存在该问题。通常,最佳做法是每英寸电缆支持至少 1-2 次扭绞,并在非常靠近连接器的位置开始扭绞。这将有助于降低 EMI 干扰的外部影响。