ZHCADA1 October   2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 接收器拓扑和共模电压
  6. 3 信号完整性要求
    1. 3.1 接收器时序要求
    2. 3.2 接收器阈值要求
  7. 4 调试故障寄存器
  8. 5 隔离类型
    1. 5.1 变压器隔离
    2. 5.2 仅电容器隔离
    3. 5.3 电容器和扼流圈隔离
  9. 6 使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路
  10. 7 环形架构
  11. 8 噪声抗扰度和发射
  12. 9 菊花链电缆选择
  13. 10参考资料

调试故障寄存器

bq7961X 器件配备了许多故障寄存器,可帮助用户确定器件之间信号噪声的原因和影响。最重要的是,我们建议始终检查 FAULT_SUMMARY 寄存器以确定通信期间是否发生错误。如果 FAULT_SUMMARY 标志 FAULT_COMM 错误,则后续步骤是读回 3 个 FAULT_COMM1/2/3 寄存器和 DEBUG 寄存器,以识别确切的问题。有关这些寄存器和指示器的更多信息,请参阅 bq79616-Q1 数据表第 9.6.4.14 节。