ZHCADA1 October   2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 接收器拓扑和共模电压
  6. 3 信号完整性要求
    1. 3.1 接收器时序要求
    2. 3.2 接收器阈值要求
  7. 4 调试故障寄存器
  8. 5 隔离类型
    1. 5.1 变压器隔离
    2. 5.2 仅电容器隔离
    3. 5.3 电容器和扼流圈隔离
  9. 6 使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路
  10. 7 环形架构
  11. 8 噪声抗扰度和发射
  12. 9 菊花链电缆选择
  13. 10参考资料

使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路

当使用 bq79600-Q1 器件作为通信桥接器并结合 bq79616-Q1 器件的任何型号作为堆栈器件时,务必验证基底和第一个堆栈器件之间隔离接口的稳健性。之所以要执行该过程,是因为该器件支持基底器件 COMH 侧与堆栈器件 COML 侧的混合隔离类型。通常,这意味着 bq79600-Q1 将具有先前列表中的变压器,然后用户可以为 bq79616-Q1 堆栈器件侧选择三种支持的隔离类型中的任何一种(即两侧的变压器器件型号相同(如果需要变压器隔离))。每种混合使用不同变压器、电容器和扼流圈器件型号的情况尚未经过测试,因此用户务必在选择隔离元件后确保保持信号完整性。从原理图上看,主要区别在于 bq79600-Q1 电路上的去耦电容器为 100pF,而 bq79616-Q1 器件的去耦电容器为 220pF。

GUID-20200826-CA0I-2M4B-DZVQ-74GPRZDCLF94-low.gif图 6-1 示例:BQ79600-Q1 连接到 BQ79616-Q1 时序
GUID-20200826-CA0I-VJGB-X1DN-ZK1FQMLJ9VL0-low.gif图 6-2 堆栈命令如何发送
GUID-20200826-CA0I-FMG2-N0BZ-617SDXBH2QNC-low.gif图 6-3 每个器件何时收到命令?
GUID-20200826-CA0I-5RCV-RBNS-VZV5WVGCZGKN-low.gif图 6-4 器件接收或发送命令的序列