ZHCADA1 October   2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 接收器拓扑和共模电压
  6. 3 信号完整性要求
    1. 3.1 接收器时序要求
    2. 3.2 接收器阈值要求
  7. 4 调试故障寄存器
  8. 5 隔离类型
    1. 5.1 变压器隔离
    2. 5.2 仅电容器隔离
    3. 5.3 电容器和扼流圈隔离
  9. 6 使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路
  10. 7 环形架构
  11. 8 噪声抗扰度和发射
  12. 9 菊花链电缆选择
  13. 10参考资料

变压器隔离

对于较长的菊花链电缆或高噪声应用,系统可能需要使用变压器隔离来提供超稳健的通信形式。与电容耦合通信相比,该设计选择允许菊花链通信实现电流隔离并承受更高的噪声源。建议使用一组特定的参数来满足符合汽车标准的温度、电压和可靠性等级。建议选择电感值保持在 150 – 600uH 范围内的器件,以获得理想性能。表 5-1 列出了已使用 bq7961X 器件进行测试的建议器件型号。选择该列表或参数之外的器件需要系统设计人员进行全面验证,以确保通信在整个温度范围内保持稳定,能够承受快速通信事务,并提供适当的 EMI 滤波。请注意,强烈建议在菊花链接口(顶部器件的 COML 和连接的下部器件的 COMH)的两侧使用相同的变压器器件型号,这一点很重要。

GUID-82B4880C-A399-4CC7-8855-604F719EF68D-low.gif图 5-1 跨 PCB 的变压器隔离
表 5-1 建议的变压器器件型号
器件型号 供应商 电感 (OCL) uH 高度 (mm)
HMU1228NL Pulse 150-370 6.85
HM2147NL Pulse 580-1285 3.45
SM91502AL Bourns 150-450 5.72