ZHCADA1 October   2023 BQ79600-Q1 , BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 接收器拓扑和共模电压
  6. 3 信号完整性要求
    1. 3.1 接收器时序要求
    2. 3.2 接收器阈值要求
  7. 4 调试故障寄存器
  8. 5 隔离类型
    1. 5.1 变压器隔离
    2. 5.2 仅电容器隔离
    3. 5.3 电容器和扼流圈隔离
  9. 6 使用 bq79600-Q1 的混合隔离电路
  10. 7 环形架构
  11. 8 噪声抗扰度和发射
  12. 9 菊花链电缆选择
  13. 10参考资料

接收器阈值要求

图 3-1 展示了内部数字电路能够正确检测高电平与低电平转换的阈值。质量较好的波形的差分电压将高于 1.8V(负极侧低于 -1.8V)。它通常类似于具有圆形边缘的方波。

下面的图展示了质量较差或电压下降,但仍符合有效通信标准的波形。第一个图展示了 1.7V 的起始电压 (VSTART) 和 1.2V 的结束电压 (VEND)。第二个图展示了第二种情况,其中起始电压 (VSTART) 仅为 1.6V,结束电压 (VEND) 为 1.3V。如果起始振幅不是至少为 1.6V,则无论结束振幅如何,都不会检测到该位。当存在两个极性相反的相邻位(形成所谓的双位)时,最常看到这些类型的电压下降波形。

注: 红色表示可能会或可能不会检测到信号的区域(质量较差的波形区域),而橙色表示靠近触发阈值范围的区域。在正脉冲宽度期间,质量较好的波形将处于高于 1.7V 的绿色区域。
GUID-20210122-CA0I-SRJ2-B6BJ-DX7T8CJ4FRSG-low.gif图 3-1 差分信号眼图 - 1.7V VSTART
GUID-20210917-SS0I-HDP3-C0PN-1JDVKQMWFZ8W-low.gif图 3-2 差分信号眼图 - 1.6V VSTART

表 3-1 展示了有效菊花链通信的具体时序和电压要求。

表 3-1 时序图
参数 工作条件 最小值 典型值 最大值
thigh 正脉冲宽度 COMP-COMN 从上升沿的 +1.2V 到下一个下降沿的 -1.2V 220ns 250ns 280ns
tlow 负脉冲宽度 COMP-COMN 从上升沿的 -1.2V 到下一个下降沿的 +1.2V 220ns 250ns 280ns
trise 上升压摆率 COMP-COMN 从 -1.2V 到上升沿的 +1.2V 60ns
tfall 下降压摆率 COMP-COMN 从 +1.2V 到下降沿的 -1.2V 60ns
Vstart 起始振幅 结束振幅高于 1.3V 1.6V
Vstart 起始振幅 结束振幅介于 1.2V 和 1.3V 之间 1.7V
tblank 消隐时间 在最后一位之后 4us
唤醒音调 (thigh/tlow) 唤醒音调脉冲宽度 对于唤醒音调,COMP-COMN 从上升沿的 +1.2V 到下一个下降沿的 -1.2V,反之亦然 1us

图 3-3 展示了连接 BQ79600 器件所需的阈值。主要区别在于阈值和时序基准基于 1.8V 阈值。

GUID-20210917-SS0I-S8HD-HDMH-291P6TSRZ4X6-low.gif图 3-3 差分信号眼图 - BQ79600