ZHCACQ1A july 2019 – june 2023 CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1
两个接收天线的相位中心必须相距不超过 ½ λ(最大相位差 180°),以便轻松确定哪个天线更靠近发送器。在双天线系统中,每个天线轮流测量相位。相位测量完成后,天线之间的相位差用于计算 AoA。如果差值大于 180°,则可能是错误地解释了真正的相位差。图 2-1 展示了低功耗蓝牙发送节点与天线阵列(天线相位中心相距 ¾ λ)呈 180° 的示例。
图 2-1 具有 ¾ λ 间距的天线阵列天线 1 的测量值为 0°,天线 2 的测量值为 270° (–90°),因此相位差为 270°。但是,如图 2-2 中的相位图所示,相位差可能会被错误地解释为从 270° 到 0° 相差 90°。
图 2-2 天线间距为 ¾ λ 时的相量图示例通过确保天线间距最大为 ½ λ,相位差范围会始终为 0° 至 180°(或 –180°),并且在确定哪根天线更靠近发送节点时也不会出现问题,因为不管是正相位差还是负相位差,最小相位差始终正确,如图 2-3 所示。
图 2-3 天线间距 ≤½ λ 时的相量图如果天线阵列设计在蓝牙频谱 (2.44GHz) 的中心,则天线间距必须小于或等于 61.5mm。因此,天线耦合可能会成为影响天线阵列效率的问题。