ZHCACQ1A july 2019 – june 2023 CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1
为了测量天线 1 和天线 2 在 –90° 至 90° 范围内的相位差,我们以 1° 为增量在 –90° 到 90° 范围内调整转盘(图 3-13)。每个角度都从每个低功耗蓝牙通道的 4 个 AoA 数据包中收集了 I/Q 数据,称为 Phi。这包括 2402MHz 至 2480MHz 的全部 40 个通道,每个角度总共 160 个 AoA 数据包。图 3-34 展示了对应设置。
图 3-34 相位差测量测试设置TIDA-01632 参考设计设置为在 4µs 时隙内从每个天线收集 IQ 数据。采样率设置为 4MSPS,每个时隙提供 16 个 IQ 样本。
有多种方法和方案可用于 AoA 估算。本应用报告中使用两根天线之间的相位差来计算 AoA。由于捕获的 AoA 音调的周期等于时隙周期(250KHz 音调 = 4μs 周期),因此可以比较时隙之间相同样本数的相位,并计算相位差。要计算两个 IQ 样本(每个天线一个 IQ 样本)之间的相位差,应来自第一个天线的样本与来自第二个天线的样本的共轭复数相乘。



在方程式 1 到方程式 3 这些公式中,α 代表相位,r 代表幅度。请注意,由于天线切换和稳定时间,每个时隙中的前 8 个样本会被丢弃,因此每个时隙中仅使用 8 至 15 个样本。有关相关计算的更多信息,请参阅 BLE-Stack 用户指南: RTLS Toolbox - AoA。
节 3.4.2.1 至节 3.4.2.4 展示了使用 TIDA-01632 PCB 的 4 种不同硬件设置的测试结果。图中的 y 轴表示天线 1 和 2 之间的平均相位差,而 x 轴表示 PCB 与发射天线之间的角度。迹线越偏向黄色,表示频率越低,迹线越偏向红色,表示频率越高,中间频率显示为橙色迹线。查看每个测试设置的结果时,线性数据越多,结果越好。