ZHCACQ1A july 2019 – june 2023 CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1
在 AoA 应用中,最重要的射频开关特性包括开关时间、通道隔离和通道数量。开关时间很重要,因为蓝牙 5.1 规范要求开关时隙达到 2µs,并且可选择支持更快的 1µs 开关时隙。
图 2-4 恒定音调扩展结构蓝牙规范 v5.1 因此,射频开关必须能够在指定的开关时隙时间(无论是 2µs 还是 1µs)内完成开关和稳定。务必要注意,IQ 采样从 0.125µs(1µs 时隙)和 1.125µs(2µs 时隙)开始,并在 0.875µs(1µs 时隙)和 1.875µs(2µs 时隙)结束。
图 2-5 2µs 采样时隙的 IQ 采样窗口
图 2-6 1µs 采样时隙的 IQ 采样窗口通道隔离也是一项重要规格,因为它直接影响系统的效率。射频通道之间的隔离越好,射频系统的整体效率就越高。最后,通道数量非常重要,因为它会对开关成本有很大影响。表 2-1 展示了几个可行的射频开关,其中大多数已在 TI 到达角印刷电路板 (PCB) 上实现。
| 部件名称 | 制造商 | 开关 类型 |
频率 范围 (GHz) |
最大 50% 控制 至 90/10% 射频 (ns) |
典型 隔离 (dB) |
典型 插入 损耗 (dB) |
汽车 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY13408-465LF | Skyworks® Solutions, Inc. | SP3T | 1-6 | 150 | 28 | 0.8 | 不适用 |
| SKY13323-378LF | Skyworks Solutions, Inc. | SPDT | 0.1–3 | 100 | 27 | 0.35 | 不适用 |
| SKYA21001 | Skyworks Solutions, Inc. | SPDT | 0.2–3 | 250 | 23 | 0.4 | AEC-Q100 标准 |
| RFSW8006QTR7 | Qorvo | SP3T | 0.1–4 | 500 | 25–31 | 0.6 | AEC-Q100 标准 |