ZHCACQ1A july 2019 – june 2023 CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1
这里使用方程式 4 计算并绘制出了到达角。与 节 3.4.2中的图形类似,x 轴 (Phi) 是 PCB 面向发送器的实际角度,y 轴是多相测量得出的多个到达角的平均值。此外,频率越低,迹线中黄色越多,而频率越高,迹线中红色越多。理想的结果显示计算出的 AoA 等于 Phi,并且图形显示了一条完美的线,表明所有频率下 Phi 等于 AoA。所有 AoA 与 Phi 间的关系曲线图均以这条线为基准。
图 4-3 理想的 AoA 结果图 4-4 展示了全部四种不同设置的结果:顶部是裸 PCB,第二个是 PCB + 射频吸收材料,第三个是 PCB + 射频吸收材料 + 镀锡铜箔,而底部是 PCB + 射频吸收材料 + 镀锡铜箔 + 金属。
图 4-4 所有硬件在所有低功耗蓝牙通道上的 AoA 结果裸 PCB 的测量值最接近真实的 AoA,但随着角度接近 ±90°,误差较大。不过,PCB + 射频吸收材料 + 镀锡铜箔 + 金属设置在最宽的角度范围内具有线性度最高的结果。图 4-5 展示了计算出的 AoA 与实际角度 Phi 的误差。
图 4-5 所有硬件在所有低功耗蓝牙通道上的 AoA 误差结果在解释数据时,最好是具有一致的误差,因为这可以进行补偿,如节 4.2 所示。请注意,PCB + 射频吸收材料 + 镀锡铜箔 + 金属具有最一致的误差,但需要补偿以提高整体性能。在没有补偿的情况下,裸 PCB 对应的误差最小,结果最准确。以下各小节重点介绍了每个测试设置的未补偿 AoA 结果与实际 AoA 之间的关系。