ZHCACQ1A july 2019 – june 2023 CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1
¼ λ 偶极天线设计在低功耗蓝牙频谱 (2.44GHz) 的中心,因此长度约为 30.8mm。请注意,相位中心间隔 35mm,可满足所需的 ½ λ 间距要求。
图 3-6 第 3 层偶极间距和宽度为了将平衡(差分)信号转换为非平衡(单端)信号,在偶极天线下方的一层(第 4 层)部署了 PCB Marchand 平衡-非平衡变压器。
图 3-7 第 4 层 Marchand 平衡-非平衡变压器Marchand 平衡-非平衡变压器经过设计、仿真和测试,可确保性能正常。平衡-非平衡变压器的顶部部分路由到射频开关,用于匹配 50Ω 阻抗传输线路。此外,电路板堆叠确保第 3 层(偶极天线)和第 4 层(Marchand 平衡-非平衡变压器)之间保持适当的间距,从而在这两层之间实现正确的电容耦合。由于射频开关的单端布线需要接地,因此 Marchand 平衡-非平衡变压器和偶极天线馈送布线夹在两个相同的接地层之间,一个位于第 2 层,而另一个位于第 5 层,如图 3-8 所示。
图 3-8 第 2 层和第 5 层接地平面图 3-9 至图 3-12 展示了偶极天线、Marchand 平衡-非平衡变压器和 GND 平面的尺寸。
图 3-9 第 3 层偶极天线尺寸
图 3-10 第 4 层 Marchand 平衡-非平衡变压器尺寸
图 3-11 第 2 层和第 4 层接地平面尺寸
图 3-12 偶极与接地平面尺寸| 层名称 | 类型 | 材质 | 厚度 (mm) | 电介质材料 | 介电常数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顶部阻焊层 | 焊接掩模/覆盖膜 | 表面材料 | 0.01016 | 阻焊剂 | 3.5 |
| 顶层 | 信号 | 铜 | 0.035 | ||
| 电介质 1 | 电介质 | 内核 | 0.1 | FR-4 | 4.1 |
| 第 2 层 | 信号 | 铜 | 0.01801 | ||
| 电介质 2 | 电介质 | 半固化片 | 0.2 | FR-4 | 4.1 |
| 第 3 层 | 信号 | 铜 | 0.01901 | ||
| 电介质 3 | 电介质 | 内核 | 0.1 | FR-4 | 4.1 |
| 第 4 层 | 信号 | 铜 | 0.01801 | ||
| 电介质 4 | 电介质 | 半固化片 | 0.2 | FR-4 | 4.1 |
| 第 5 层 | 信号 | 铜 | 0.01801 | ||
| 电介质 5 | 电介质 | 内核 | 0.1 | FR-4 | 4.1 |
| 底层 | 信号 | 铜 | 0.035 | ||
| 底部阻焊层 | 焊接掩模/覆盖膜 | 表面材料 | 0.01016 | 阻焊剂 | 3.5 |
如需了解有关该设计的更多信息,并访问 Gerber 文件、原理图等,请参阅 TIDA-01632 车用低功耗 Bluetooth® 汽车门禁卫星节点参考设计。