ZHCACQ1A july 2019 – june 2023 CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1
单偶极天线阵列可以在一个平面(即 x、y 或 z)测量传入信号的 AoA。如果需要在另一个平面上测量信号的方向,则需要与该平面平行对齐的额外偶极天线阵列。
图 3-4 天线阵列方向这可以在单个 PCB(例如 SimpleLink™ 到达角 BoosterPack)上完成,也可以在另一个方向上使用另一个天线阵列 PCB(例如 TIDA-01632 参考设计)来完成。
图 3-5 使用多个偶极天线阵列测量两个平面中的 AoA在此示例中,蓝色天线阵列测量 y 平面中的 AoA,从而确定钥匙相对于天线阵列的位置高或低,而不管钥匙位于车辆左侧、右侧还是中心。红色天线阵列测量 x 平面中的 AoA,从而确定钥匙是否位于乘客车门的左侧、右侧或中央,而不管钥匙相对于车辆的高低。