ZHCACQ1A july 2019 – june 2023 CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1
所有辐射测量均在 TIDA-01632 PCB 上完成,无需附加任何吸收材料或铜箔。TIDA-01632 上的 CC2640R2F-Q1 器件配置为在 2440MHz、0dBm 条件下输出恒定波。测得的总辐射功率 (TRP) 为 –8.71dBm 和 –8.97dBm,对应的天线效率约为 14%(射频开关损耗为 0.3dB - SKYA21001)。在以下测量中,z 轴与 PCB 垂直,x 轴为高度,y 轴为长度,如图 3-16 所示。
图 3-16 TRP 结果对应的 PCB 方向在总辐射功率图中,Theta 表示 PCB 从 z 轴旋转到 y 轴(转盘基座旋转),Phi 表示从 z 轴旋转到 x 轴(旋转图 3-14 中的臂)。
图 3-17 天线 1 TRP
图 3-18 天线 2 TRP
图 3-19 天线 1 TRP(Theta = 0,Phi = 0)
图 3-20 天线 2 TRP(Theta = 0,Phi = 0)
图 3-21 天线 1 TRP(Theta = 180,Phi = 0)
图 3-22 天线 2 TRP(Theta = 180,Phi = 0)
图 3-23 天线 1 TRP(Theta = 90,Phi = 0)
图 3-24 天线 2 TRP(Theta = 90,Phi = 0)
图 3-25 天线 1 TRP(Theta = 90,Phi = 180)
图 3-26 天线 2 TRP(Theta = 90,Phi = 180)
图 3-27 天线 1 TRP(Theta = 90,Phi = 270)
图 3-28 天线 2 TRP(Theta = 90,Phi = 270)
图 3-29 天线 1 TRP(Theta = 90,Phi = 90)
图 3-30 天线 2 TRP(Theta = 90,Phi = 90)TRP 也在以下条件下测得:TIDA-01632 PCB 安装在金属支架上,并且 PCB 与金属支架之间附加了射频吸收材料 (WaveX WX-A-010-12P) 和镀锡铜箔 (3M 1183),如图 3-31 所示。在天线周围添加金属会显著降低效率,但可确保不会从 PCB 背面接收到任何射频信号。测得的 TRP 约为 –23dBm,这表明天线效率仅为 0.5%。
图 3-31 PCB + 射频吸收材料 + 镀锡铜箔 + 金属支架
图 3-32 PCB + 射频吸收材料 + 镀锡铜箔 + 金属的天线 1 TRP
图 3-33 PCB + 射频吸收材料 + 镀锡铜箔 + 金属的天线 2 TRP