ZHCACQ1A july 2019 – june 2023 CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1
在对具有最大线性 IQ 差异和 AoA 结果的三种硬件设置实施一些基本线性补偿之后,可以比较补偿后的 AoA 结果。图 4-26 展示了所有补偿后的 AoA 误差与 Phi(实际角度)之间的关系,其中顶部是裸 PCB,中间是 PCB + 射频吸收材料 + 镀锡铜箔,而底部是 PCB + 射频吸收材料 + 底部镀锡铜箔 + 金属。
图 4-26 硬件设置比较:补偿后的 AoA 误差与 Phi 间的关系比较表明,裸 PCB 在大约 –65° 至 65° 范围内表现出最佳结果,但在该范围之外精度最低。通过添加射频吸收材料和镀锡铜箔,可以在较宽的角度条件下减小误差,但代价是在 –30° 到 35° 范围内,误差会增加。通过添加金属,可以进一步减小最宽角度条件下的误差,但在 –20° 到 20° 和 40° 到 70° 的范围内,误差会进一步增大。同样,更好的补偿可能会改善所有硬件设置对应的结果。图 4-27 以与图 4-26 中相同的顺序,比较了这三种硬件设置补偿后的 AoA 与 Phi 之间的关系。
图 4-27 硬件设置比较:补偿后的 AoA 结果根据图 4-27,在 ±90° 的整个范围内,PCB + 射频吸收材料 + 镀锡铜箔 + 金属可以在所有频率下提供最稳定的结果。在所有硬件设置中,随着角度的增加,无论是正角度还是负角度,线性度都会减小。此外,不同的频率会针对特定的角度范围提供更准确的结果。务必要记住,当金属靠近时,天线效率会降低。但是,数据表明,在添加金属支架和镀锡铜箔后,AoA 范围会增加。
测试结果表明,测试和了解硬件设置性能非常重要。建议了解特定硬件设置的 IQ 差异测量行为,以改善 AoA 计算,从而提高整体解决方案 AoA 精度。