ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 设计规格
  4. 2 功能原理图
  5. 3 功率预算
  6. 4 变压器计算 (T1)
  7. 5 QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 6 选择 LS
  9. 7 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 8 输出电容 (COUT)
  11. 9 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

输出电感器选择 (LOUT)

为了将输出电容中的均方根电流保持为尽可能小的值,将设计 LOUT,并且电感器纹波电流 (∆ILOUT) 将为直流输出电流的 20%。

Equation44. Δ I L O U T = P O U T × 0.2 V O U T = 600 W × 0.2 12 V ≈ 10   A
Equation45. L O U T = V O U T × ( 1 - D T Y P ) Δ I L O U T × f s ≈ 2   u H

计算输出电感器均方根电流 (ILOUT_RMS):

Equation46. ILOUT_⁡RMS=IOUT2+ΔILOUT32=50.3 A

符合这些设计规格的 LOUT 电感器要求已提交给 Vitec Electronics Corp,他们为此设计方案设计了一款可满足设计要求的自定义电感器,器件型号为 75PR108。75PR108 的直流电阻 (DCRLOUT) 为 750μΩ

Equation47. D C R L O U T = 750   u Ω

估计输出电感器损耗 (PLOUT) 并重新计算功率预算。请注意,PLOUT 是对电感器损耗的估计,据估计为铜损耗的两倍。请注意,这可能因磁体制造商而异。建议再次向磁体制造商核实磁损耗。

Equation48. P L O U T = 2 × I L O U T _ ⁡ R M S 2 × D C R L O U T ≈ 3.8   W
Equation49. PBUDGET=PBUDGET-PLOUT≈25.4 W