ZHCABM8D June 2011 – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1
| 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 输入电压 | 370V (VINMIN) | 390V (VIN) | 410V (VINMAX) |
| 输出电压 (VOUT) | 11.4 V | 12V (VOUT) | 50V |
| 连续输出功率 (POUT) | 600W | ||
| 允许的 VOUT 瞬变 | 600mV (VTRAN) | ||
| 满负载效率 | 93% (η) | 94% | |
| 电感器 (LOUT) 开关频率 | 200kHz (fS) |