ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 设计规格
  4. 2 功能原理图
  5. 3 功率预算
  6. 4 变压器计算 (T1)
  7. 5 QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 6 选择 LS
  9. 7 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 8 输出电容 (COUT)
  11. 9 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)

本设计选用的电流检测变压器 (CT) 的匝数比 (a2) 为 100:1。选择该变压器来衰减 T1 的初级电流,以进行电流检测,从而减少电流检测电阻器 (RS) 中的功率损耗,提高系统效率。

Equation83. a 2 = I P I S = 100

计算 VINMIN 下的标称峰值电流 (IP1):

峰值初级电流:

Equation84. I P 1 = P O U T V O U T × η + Δ I L O U T 2 1 a 1 + V I N M A X × D M A X L M A G × 2 × f s ≈ 3.3   A

峰值电流限制将跳闸的电压。

Equation85. V P = 2 V

计算电流检测电阻 (RS),并留出 200mV 用于斜率补偿:

Equation86. R S = V P - 0.2 V I P E A K a 2 × 1.1 ≈ 49.9   Ω

为 RS 选择标准电阻:

Equation87. R S = 48.7   Ω

估算 RS 的功率损耗 (PRS):

Equation88. P R S = I P R M S 1 a 2 2 × R S ≈ 0.03   W

计算 DA 上的最大反向电压 (VDA):

Equation89. V D A = V P × D C L A M P 1 - D C L A M P ≈ 29.8   V

估算 DA 功率损耗 (PDA):

Equation90. PDA=POUT×0.6VVINMIN×η×a2≈0.01 W

计算 RS 复位电阻 RRE:

电阻 RRE 用于复位电流检测变压器 CT。

Equation91. RRE=100×RS=4.87 kΩ

电阻器 RLF 和电容器 CLF 构成电流检测信号(引脚 15)的低通滤波器。对于此设计,我们选择了以下值。该滤波器具有 482kHz 的低频极点 (fLFP)。这应该适用于大多数应用,但可能会进行调整,以适应设计中的各种布局和存在的 EMI。

Equation92. R L F = 1   k Ω
Equation93. CLF=330 pF
Equation94. fLFP=12πf×RLF×CLF=482 kHz

电流检测网络消耗约 0.04W,对功率预算影响很小。

Equation95. PBUDGET≈PBUDGET-PRS-PDA≈5.96 W