ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 设计规格
  4. 2 功能原理图
  5. 3 功率预算
  6. 4 变压器计算 (T1)
  7. 5 QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 6 选择 LS
  9. 7 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 8 输出电容 (COUT)
  11. 9 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

选择 FET QE 和 QF

应根据电流和电压额定值以及功耗选择同步 FET,以满足设计效率目标。这可能是一个试错过程。我们从 Fairchild 选择了一个经过评估的 75V、120A FET(器件型号为 FDP032N08),看看它们是否可以用于同步 FET QE 和 QF,以实现我们的效率目标。在估计总 FET 损耗和功率预算后,确定这些 FET 可用于本设计。

Equation59. QEg=152nC
Equation60. Rds(on)QE=3.2 mΩ

将根据应用中的以下数据计算平均 FET COSS (COSS_QE_AVG):COSS (COSS_SPEC) 的数据表参数,用于测量 COSS_SPEC 的漏源电压 (Vds_spec),以及设计中将施加于 FET 的最大漏源电压 (VdsQE)。

FET QE 和 QF 断开时的电压:

Equation61. VdsQE=2×VINMAXa1≈39V

FET 数据表中用于指定和测试 FET COSS 的电压:

Equation62. Vds_⁡spec=25 V

FET 数据表中指定的输出电容:

Equation63. COSS_⁡SPEC=1810 pF

平均 QE 和 QF COSS [2]:

Equation64. COSS_⁡QE_⁡AVG=COSS_⁡SPECVdsQEVds_⁡spec≈1.6 nF

QE 和 QF 均方根电流:

Equation65. IQE_⁡RMS=ISRMS=36.0 A

为了估算 FET 开关损耗,需要研究 FET 数据表中的 Vg 与 Qg 曲线。首先,需要确定给定 VDS 的米勒平坦区开始时的栅极电荷 (QEMILLER_MIN) 和米勒平坦区结束时的栅极电荷 (QEMILLER_MAX)。

图 9-1 QE 和 QF FET 的 Vg 与 Qg 关系图

米勒平坦区结束时的最大栅极电荷:

Equation66. QEMILLER_⁡MAX≈100 nC

米勒平坦区开始时的最小栅极电荷:

Equation67. QEMILLER_⁡MIN≈52 nC
注:

本设计中的 FET 由 UCC27324 设置驱动,以驱动 4A (IP) 的栅极驱动电流。

Equation68. IP≈4A

估计的 FET Vds 上升和下降时间:

Equation69. tr≈tf=100nC-52nCIP2=48nC4A2≈24 ns

估算 QE 和 QF FET 损耗 (PQE):

Equation70. PQE=IQE_⁡RMS2×Rds(on)QE+POUTVOUT×VdsQEtr+tffs2+2×COSS_⁡QE_⁡AVG×VdsQE2fs2+2×QgQE×VgQEfs2
Equation71. PQE≈9.3 W

重新计算功率预算并检查剩余功率预算,以达到效率目标。

Equation72. PBUDGET=PBUDGET-2×PQE≈6.5 W