ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 设计规格
  4. 2 功能原理图
  5. 3 功率预算
  6. 4 变压器计算 (T1)
  7. 5 QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 6 选择 LS
  9. 7 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 8 输出电容 (COUT)
  11. 9 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

变压器计算 (T1)

PSFB 使用变压器将能量从初级输送到次级。电压通过变压器匝数比 (a1) 升高或降低。

Equation2. a1=NPNS=VINVOUT

估计的 FET 压降 (VRDSON):

Equation3. V R D S O N = 0.3   V

在最小指定输入电压下,根据 70% 占空比 (DMAX) 选择变压器匝数。如果使用 PFC 前端,则上述选择将为压降提供一些空间。

Equation4. D M A X = 70   %
Equation5. a 1 = V I N M I N - 2 × V R D S O N × D M A X V O U T + V R D S O N ≈ 21

基于平均输入电压计算的典型占空比 (DTYP)。

Equation6. D T Y P = V O U T + V R D S O N × a 1 V I N - 2 × V R D S O N ≈ 0.66

为了将输出电容中的均方根电流保持为尽可能小的值,将选择 LOUT,以使电感器纹波电流 (ΔILOUT) 为直流输出电流的 20%。计算变压器峰值电流和均方根电流时需要 ΔILOUT

Equation7. Δ I L O U T = P O U T × 0.2 V O U T = 10   A

在选择具有正确磁化电感量 (LMAG) 的变压器时务必小心。以下公式计算变压器初级 (T1) 的最小磁化电感,以确保转换器在峰值电流模式控制下运行。如果 LMAG 过小,磁化电流可能会导致转换器在电压模式控制(而不是峰值电流模式控制)下运行。这是因为磁化电流过大,它将充当 PWM 斜坡,淹没 RS 上的电流检测信号。

Equation8. LMAG≥VIN×1-DTYPΔILOUT×0.5a1×fs≈2.76 mH

图 4-1 显示了 T1 初级电流 (IPRIMARY) 以及同步整流器电流(QE (IQE) 和 QF (IQF)),它们与同步整流器栅极驱动电流有关。请注意,IQE 和 IQF 也是 T1 的次级绕组电流。变量 D 是转换器占空比。

图 4-1 T1 初级电流以及 QE 和 QF FET 电流

计算 T1 次级均方根电流 (ISRMS):

Equation9. I P S = P O U T V O U T + Δ I L O U T 2 ≈ 55   A
Equation10. I M S = P O U T V O U T - Δ I L O U T 2 ≈ 45   A
Equation11. I M S 2 = I P S - Δ I L O U T 4 ≈ 50   A

当能量输送到次级时的次级均方根电流 (ISRMS1):

Equation12. I S R M S 1 = D M A X 2 I P S × I M S + I P S - I M S 2 3 ≈ 29.6   A

当 QE 和 QF 都导通时,电流通过变压器时的次级均方根电流 (ISRMS2) 。

Equation13. I S R M S 2 = 1 - D M A X 2 I P S × I M S 2 + I P S - I M S 2 2 3 ≈ 20.3   A

由续流期间反向绕组中的负电流引起的次级均方根电流 (ISRMS3),请参考图 4-1。

Equation14. I S R M S 3 = Δ I L O U T 2 1 - D M A X 2 × 3 ≈ 1.1   A

总次级均方根电流 (ISRMS):

Equation15. I S R M S = I S R M S 1 2 + I S R M S 2 2 + I S R M S 3 2 ≈ 36.0   A

计算 T1 初级均方根电流 (IPRMS):

Equation16. ∆ I L M A G = V I N M I N × D M A X L M A G × f S ≈ 0.47   A
Equation17. I P P = P O U T V O U T × η + Δ I L O U T 2 1 a 1 + ∆ I L M A G ≈ 3.3   A
Equation18. I M P = P O U T V O U T × η - Δ I L O U T 2 1 a 1 + ∆ I L M A G ≈ 2.8   A

当能量输送到次级时的 T1 初级均方根 (IPRMS1) 电流。

Equation19. I P R M S 1 = D M A X I P P × I M P + I P P - I M P 2 3 ≈ 2.5   A

转换器续流时的 T1 初级均方根 (IPRMS2) 电流。

Equation20. I M P 2 = I P P - Δ I L O U T 2 1 a 1 ≈ 3.0   A
Equation21. I P R M S 2 = 1 - D M A X I P P × I M P 2 + I P P - I M P 2 2 3 ≈ 1.7   A

总 T1 初级均方根电流 (IPRMS)

Equation22. I P R M S = I P R M S 1 2 + I P R M S 2 2 ≈ 3.1   A

变压器计算结果交给了磁体制造商 Vitec,旨在设计一台自定义变压器,以满足我们的设计要求。他们为此应用设计的变压器的器件型号为 75PR8107,该变压器具有以下规格。

Equation23. a 1 = 21
Equation24. L M A G = 2.8   m H

初级上测量的漏电感:

Equation25. L L K = 4   u H

变压器初级直流电阻:

Equation26. D C R P = 0.215   Ω

变压器次级直流电阻:

Equation27. D C R S = 0.58   Ω

估计的变压损耗 (PT1) 是铜损耗的两倍。

注:

这只是一个估计值,总损耗可能因磁体设计而异。

Equation28. P T 1 ≈ 2 × I P R M S 2 × D C R P + 2 × I S R M S 2 × D C R S ≈ 7.0   W

计算剩余功率预算:

Equation29. P B U D G E T = P B U D G E T - P T 1 ≈ 38.1   W