ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 设计规格
  4. 2 功能原理图
  5. 3 功率预算
  6. 4 变压器计算 (T1)
  7. 5 QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 6 选择 LS
  9. 7 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 8 输出电容 (COUT)
  11. 9 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

QA、QB、QC、QD FET 选择

需要根据最大漏源电压 (VdsQA_max) 和峰值漏源电流 (IdsQA_max) 选择用于驱动半桥的 FET (QA..QD)。

Equation30. VdsQA_max≥VINMAX=410 V 
Equation31. IdsQA_max≥IPP=3.3 A

然后,需要根据效率目标和 FET 功耗 (PQA) 选择 FET,这是一个试错过程。公式 32 至 38 用于根据 FET 数据表参数估算 PQA。为实现我们的效率目标,我们从 Infineon 选择了一款 20A、650V 的 CoolMOS FET,其 PQA 估计为 2.1W,可让我们达到效率目标。

在本设计中,为满足效率和电压要求,我们为 QA..QD 选择了 Infineon 的 20A、650V CoolMOS FET。

FET 漏源导通电阻:

Equation32. R d s ( o n ) Q A = 0.220   Ω

FET 指定的 COSS:

Equation33. C O S S _ ⁡ Q A _ ⁡ S P E C = 780   p F

用于测量 COSS 的漏源电压 (VdsQA),数据表参数:

Equation34. V d s Q A = 25 V

计算平均 Coss [2]:

Equation35. C O S S _ ⁡ Q A _ ⁡ A V G = C O S S _ ⁡ Q A _ ⁡ S P E C V d s Q A V I N M A X ≈ 193   p F

QA FET 栅极电荷:

Equation36. Q A g = 15   n C

施加到 FET 栅极,以激活 FET 的电压:

Equation37. V g = 12   V

根据 Rds(on)QA 和栅极电荷 (QAg) 计算 QA 损耗 (PQA):

Equation38. P Q A = I P R M S 2 × R d s ( o n ) Q A + 2 × Q A g × V g × f s 2 ≈ 2.1   W

重新计算功率预算:

Equation39. P B U D G E T = P B U D G E T - 4 × P Q A ≈ 29.7   W