ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 设计规格
  4. 功能原理图
  5. 功率预算
  6. 变压器计算 (T1)
  7. QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 选择 LS
  9. 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 输出电容 (COUT)
  11. 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

选择 LS

根据实现零电压开关所需的能量计算匀场电感器 (LS)。此电感器需要能够耗尽开关节点处寄生电容中的能量。以下公式选择 LS,以根据开关节点处初级 FET 的平均总 COSS,实现从 100% 负载降至 50% 负载的零电压开关 (ZVS)。

注:

存在的寄生电容可能比开关节点处估计的寄生电容更多,并且可能必须根据最终设计中的实际寄生电容调整 LS

Equation40. L S 2 × C O S S _ Q A _ A V G V I N M A X 2 I P P 2 - Δ I L O U T 2 × a 1 2 - L L K 26   u H

Vitec Electronics Corporation 为此设计方案设计了一个客户 LS,器件型号为 60PR964。60PR964 的直流电阻 (DCRLS) 为 27mΩ。

Equation41. D C R L S = 27   m

估计 LS 功率损耗 (PLS) 并重新调整剩余功率预算:

Equation42. P L S = 2 × I P R M S 2 × D C R L S 0.5   W
Equation43. P B U D G E T = P B U D G E T - P L S 29.2   W