ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 设计规格
  4. 功能原理图
  5. 功率预算
  6. 变压器计算 (T1)
  7. QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 选择 LS
  9. 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 输出电容 (COUT)
  11. 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

摘要

在大功率服务器应用中,为了达到 92% 以上的高效率目标,一些电源设计人员已经发现使用相移全桥 (PSFB) 转换器会更容易获得成功(图 2-1)。这是因为 PSFB 转换器可以在转换器的初级侧实现零电压开关,同时减少开关损耗并提高整体系统效率。本应用手册的目的是检查使用 UCC28950 或新款 UCC28951 PSFB 控制器的 600W 移相全桥转换器的设计。本设计的设计规格如表 1-1 所示。希望这些信息能够帮助其他电源设计人员努力设计出高效率的相移全桥转换器。另请注意,本应用手册附带了一个 Excel 设计工具,以帮助执行设计过程。