ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 设计规格
  4. 2 功能原理图
  5. 3 功率预算
  6. 4 变压器计算 (T1)
  7. 5 QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 6 选择 LS
  9. 7 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 8 输出电容 (COUT)
  11. 9 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

在轻负载条件下关闭 SR FET

为提高较轻负载下的效率,在轻负载条件下对 UCC28950/1 编程(引脚 12,DCM),以关闭转换器次级侧的同步 FET(QE 和 QF)。通过由 RE 和 RG 组成的电阻分压器对该阈值进行编程。此 DCM 阈值需要设置为在电感器电流中断之前的水平。以下公式将同步整流器设置为在大约 15% 负载电流下关闭。

Equation151. VRS=POUT×0.15VOUT+ΔILOUT2×RSa1×a2=0.29V
Equation152. RG=1 kΩ

为 RG 选择标准电阻值。

Equation153. RE=RGVREF-VRSVRS≈16.3 kΩ

为此设计选择标准电阻值

Equation154. RE=16.9k