ZHCABM8D June 2011 – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1
UCC28950/1 VREF 输出(引脚 1)需要一个高频旁路电容器来滤除高频噪声。该引脚需要至少 1µF 的高频旁路电容 (CBP1)。请参考图 1 了解正确的位置。
可以使用分压器(RA、RB)设置电压放大器基准电压(引脚 2,EA+),对于本设计示例,我们将误差放大器基准电压 (V1) 设置为 2.5V。为 RB 选择一个标准电阻值,然后计算电阻值 RA。
UCC28950/1/1 基准电压:
设置电压放大器基准电压:
选择由电阻器 RC 和 RI 构成的分压器来设置引脚 3 (EA-) 处的直流输出电压 (VOUT)。
为 RC 选择标准电阻:
计算 RI:
然后,为 RI 选择标准电阻:
通过正确选择反馈元件(RF、CZ 和 CP),可以实现对反馈环路的补偿。这些元件尽可能靠近 UCC28950/1 的针脚 3 和 4 放置。
计算 10% 负载时的负载阻抗 (RLOAD):
作为频率的函数的输出传递函数 (GCO(f)) 的控制近似值:
GCO(f) 的双极频率:
角速度:
用 2 型反馈网络补偿电压环路。以下传递函数是作为频率的函数的补偿增益 (GC(f)) 。有关元件位置,请参阅图 2-1。
基于在双极频率 (fPP) 的十分之一处穿过电压 (fC) 环路,计算电压环路反馈电阻 (RF)。
为 RF 选择标准电阻。
计算反馈电容器 (CZ),以在交叉处提供附加相位。
为设计选择标准电容值。
在两倍 fC 处放置一个极点。
为设计选择标准电容值。
作为频率的函数的环路增益 (TV(f)),单位为 dB。
绘制理论环路增益和相位图,以图形方式检查环路稳定性(图 11-1)。理论环路增益在大约 3.7kHz 处交叉,相位裕度大于 90 度。
明智的做法是使用瞬态测试和/或网络分析仪检查最终设计的环路稳定性,并根据需要调整补偿 (GC(f)) 反馈。
图 12-1 环路增益和环路相位为限制通电期间的过冲,UCC28950/1 具有软启动功能(SS,引脚 5),本应用中设置了这一功能,以使软启动时间 (tSS) 为 15ms。
为设计选择标准电容。
UCC28950/1 还为峰值电流模式控制(引脚 12)提供斜率补偿。这可以通过使用下面的公式设置 RSUM 来设置。以下公式将计算环路稳定性所需的斜率补偿量 (VSLOPE)。
初级 ΔILMAG 上磁化电流的变化有助于斜率补偿。
为了帮助提高抗噪性,将 VSLOPE 的总斜率设置为在一个电感器开关周期内等于最大电流检测信号 (0.2V) 的 10%。
如果 VSLOPE2 < VSLOPE1,设置 VSLOPE = VSLOPE1
如果 VSLOPE2 ≥ VSLOPE1,设置 VSLOPE = VSLOPE2
为 RSUM 选择标准电阻。