ZHCABM8D June   2011  – March 2022 UCC28950 , UCC28950-Q1 , UCC28951 , UCC28951-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 设计规格
  4. 2 功能原理图
  5. 3 功率预算
  6. 4 变压器计算 (T1)
  7. 5 QA、QB、QC、QD FET 选择
  8. 6 选择 LS
  9. 7 输出电感器选择 (LOUT)
  10. 8 输出电容 (COUT)
  11. 9 选择 FET QE 和 QF
  12. 10输入电容 (CIN)
  13. 11设置电流检测 (CS) 网络(CT、RS、RRE、DA)
  14. 12电压环路和斜率补偿
  15. 13设置导通延迟,以实现零电压开关 (ZVS)
  16. 14在轻负载条件下关闭 SR FET
  17. 15600W FSFB 详细的原理图和测试数据
  18. 16参考文献
  19. 17修订历史记录

输出电容 (COUT)

根据保持时间 (tHU) 和负载瞬变要求选择输出电容器。

tHU 是 LOUT 更改其 90% 的满负载电流所需的时间:

Equation50. tHU=LOUT×POUT×0.9VOUTVOUT=7.5 μs

在负载瞬变期间,大部分电流将立即流经电容器等效串联电阻 (ESRCOUT)。以下公式用于根据 90% 负载阶跃电流选择 ESRCOUT 和 COUT。对于 90% 的允许瞬态电压 (VTRAN),选择 ESR;而对于 10% 的 VTRAN,则选择输出电容 (COUT)。

Equation51. ESRCOUT≤VTRAN×0.9POUT×0.9VOUT=12 mΩ
Equation52. COUT≥POUT×0.9×tHUVOUTVTRAN×0.1≈5.6 mF

在选择输出电容之前,还需要计算输出电容器均方根电流 (ICOUT_RMS)。

Equation53. ICOUT_⁡RMS=ΔILOUT3≈5.8 A

为了满足我们的设计要求,从 United Chemi-Con 选择了五个 1500µF 的铝电解电容器(器件型号为 EKY-160ELL152MJ30S)进行设计。这些电容器的 ESR 为 31mΩ。以串联方式使用的五个电容器的等效 ESR 为 6.2mOhm,符合设计要求。

输出电容器的数量:

Equation54. n = 5

总输出电容:

Equation55. COUT=1500uF×n≈7500 uF

有效输出电容 ESR:

Equation56. ESRCOUT=31mΩn=6.2 mΩ

计算输出电容器损耗 (PCOUT):

Equation57. PCOUT=ICOUT_⁡RMS2×ESRCOUT≈0.21 W

重新计算剩余功率预算:

Equation58. PBUDGET=PBUDGET-PCOUT≈25.2 W