ZHCABM1 April 2022 ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24-Q1 , ESD2CANXL24-Q1 , TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042HGV-Q1 , TCAN1042HV , TCAN1042HV-Q1 , TCAN1042V-Q1 , TCAN1043-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TCAN1043G-Q1 , TCAN1044-Q1 , TCAN1044A-Q1 , TCAN1044AEV-Q1 , TCAN1046A-Q1 , TCAN1046AV-Q1 , TCAN1048AV-Q1 , TCAN1051-Q1 , TCAN1051GV-Q1 , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051HGV-Q1 , TCAN1051HV-Q1 , TCAN1051V-Q1 , TCAN1057A-Q1 , TCAN1057AEV-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1 , TCAN1162-Q1 , TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1 , TCAN1164-Q1 , TCAN1167-Q1 , TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1 , TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1
要在汽车环境中正常运行,CAN 总线这种接口需要有非常强大的 ESD 保护解决方案。要确保系统不仅不会出现高压瞬变,而且要尽可能减少电容,以实现不受约束的信号传输,选择合适的保护二极管是不可或缺的一部分。TI 的 ESD2CANxx 器件具有高 ESD 等级和低电容,可以为 CAN 总线接口提供出色的 ESD 保护。有关器件建议,请参阅表 5-1。
| 器件 | Vrwm | IEC 61000-4-2/ISO 10605 等级(接触) | 电容 | 封装 | 支持的协议 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD2CAN24-Q1 | ±24V | 30kV/30kV | 3pF | SOT-23、SC70 | LS CAN、HS CAN、CAN FD、CAN SIC |