ZHCABM1 April 2022 ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24-Q1 , ESD2CANXL24-Q1 , TCAN1042-Q1 , TCAN1042G-Q1 , TCAN1042GV-Q1 , TCAN1042H-Q1 , TCAN1042HGV-Q1 , TCAN1042HV , TCAN1042HV-Q1 , TCAN1042V-Q1 , TCAN1043-Q1 , TCAN1043A-Q1 , TCAN1043G-Q1 , TCAN1044-Q1 , TCAN1044A-Q1 , TCAN1044AEV-Q1 , TCAN1046A-Q1 , TCAN1046AV-Q1 , TCAN1048AV-Q1 , TCAN1051-Q1 , TCAN1051GV-Q1 , TCAN1051H-Q1 , TCAN1051HGV-Q1 , TCAN1051HV-Q1 , TCAN1051V-Q1 , TCAN1057A-Q1 , TCAN1057AEV-Q1 , TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1 , TCAN1162-Q1 , TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1 , TCAN1164-Q1 , TCAN1167-Q1 , TCAN1462-Q1 , TCAN1463-Q1 , TCAN4550-Q1 , TCAN4551-Q1
TI 提供名为 ESD2CANxx 器件的 ESD 二极管阵列,可在许多不同的环境中为不同类型 CAN 收发器提供保护。它们采用引线式双通道封装,具有专为 CAN 总线 ESD 保护设计的匹配电容。
此外,将 ESD2CAN24-Q1 与 TCAN1042V-Q1 CAN 收发器配对使用,演示了它在 12V 汽车环境中提供系统级 ESD 抗扰能力的方法。本实验中使用了两个电路板:一个电路板只有 TCAN1042V-Q1,另一个电路板同时装有 ESD2CAN24-Q1 和 TCAN1042V-Q1。
为测量信号完整性,两个电路板都采用 5V 电源,并在 TXD 引脚上强制施加 500kHz (1Mbps) 的数字信号,来模拟 HS CAN 环境。将一个示波器连接到 CANH(线路 1)、CANL(线路 2)、TXD(线路 3)和 RXD(线路 4),以观察结果。如图 4-2 和图 4-3 中的结果所示,ESD2CAN24-Q1 二极管根本不会降级 CANH 和 CANL 信号。
图 4-2 无二极管
图 4-3 具有 ESD2CAN24-Q1为测量系统级 ESD 抗扰能力,两个电路板的 CANH 和 CANL 引脚都受到了 +/-30kV ISO 10605 接触脉冲的冲击。因为 TCAN1042V-Q1 额定只能承受 8kV ISO 10605 脉冲,所以没有二极管的系统出现了故障。采用 ESD2CAN24-Q1 的系统则经受住了冲击,因为 ESD2CAN24-Q1 将脉冲限制在收发器可以承受的足够低的电压水平内。