ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
数字滤波器也有特定的频率响应,可能影响 ADC 转换信号的方式。此响应取决于输入信号的频率,因为数字滤波器采集的是一段时间内的调制器输出。图 5-6 显示了 ADS1235 中的不同 sinc 滤波器在 ODR = 50SPS 时的频率响应。
虽然图 5-6 中没有显示,但 ADS1235 sinc 滤波器的带宽明显低于 ODR。例如,ODR = 50SPS 时,sinc1 截止频率仅为 22.1Hz。因此,需要对具有较高频率元件进行信号采样的电桥测量系统,需要更高的 ODR 或更宽带宽的数字滤波器。有关此主题的更多详细信息,请参阅 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 应用手册。
数字滤波器频率响应的另一个考虑因素是对特定频率的抑制。图 5-7 显示了 ADS1235 FIR 滤波器在 ODR = 20SPS 时的频率响应,而图 5-8 放大了 50Hz 和 60Hz 时的响应。
如图 5-8 所示,此数字滤波器频率响应旨在抑制 50Hz 和 60Hz 频率。例如,ADS1235 会将 50Hz 或 60Hz 的输入信号(高达 ±2Hz 偏差)衰减 94dB。这对于降低系统中的线路周期噪声特别有用。此外,无论噪声是耦合自系统电源还是来自其他线路感应 EMI,ADC 数字滤波器都有助于抑制该噪声。