ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
惠斯通电桥是用于测量一组电阻式元件阻值变化的电路。该电路具有两个并联电阻支路,充当激励电压 VEXCITATION 的分压器。每个电阻分压器的标称输出为 VEXCITATION 除以二。在没有施加负载的情况下,元件的电阻变化 ΔR 等于零。假设有一个理想系统,其中每个元件的标称电阻为 R,每个分压器处于相同电位,并且差分电桥输出电压 VOUT 为零。施加负载后,一个或多个元件会改变电阻,以使 ΔR ≠ 0Ω。这会导致 VOUT 发生变化,通过对电桥进行差分测量可以非常准确地计算出该变化。图 1-1 显示了使用电阻式元件的简单电桥电路的基本配置。
基本电桥电路由电阻式元件构成,电桥中包含一个可变元件。该元件是一个电阻式传感器,可将某个物理参数转换为电阻变化。如果此电阻变化与物理参数的变化成正比,则测量 ΔR 可以准确地表示所检测的物理属性。虽然本文重点介绍了使用电阻式元件的电桥,但电桥也可以由电感式或电容式元件构成。
通过更详细地分析电桥的每一侧,可以更好地了解电桥的工作方式。例如,图 1-1 中电桥的右侧与图 1-2 中所示的分压器电路很相似:
方程式 1 计算图 1-2 所示系统相对于接地点的 VOUT:
假设 VEXCITATION = 6V,R = 3000Ω 且 ΔR = 3 Ω,使用方程式 1 可以计算出 VOUT = 3.0015V。然后计算 R 上的电压为 VR = VEXCITATION - VOUT = 2.9985V。这可以得出 ΔR 上的电压为 VΔR = VOUT - VR = 0.003V。虽然方程式 1 理论上可以计算 VOUT、VR 和 VΔR,但实际系统必须测量 VOUT 和 VR 才能得到 VΔR。由于标准测量设备所存在的限制,这可能会产生其他困难。
例如,用于测量 VOUT 和 VR 的简单 4 位数字万用表可能产生舍入误差,影响 VΔR 的计算:如果万用表将 VOUT = 3.0015V 向上舍入到 3.002V 并将 VR = 2.9985V 向下舍入到 2.998V,则 VΔR = 0.004V;或者,如果 VOUT 向下舍入到 3.001V 并且 VR 向上舍入到 2.999V,则 VΔR = 0.002V。相对于 3mV 信号,这两种情况都会产生 1mV 的测量误差,即 ±33% 误差。最终,4 位数字万用表没有足够高的分辨率,无法通过测量分压器中的任一电阻式元件确定 ΔR 的精确值。
为了获得更准确的结果,通过在电桥配置中放入电阻式传感器,将图 1-2 中所示的单端测量更改为了差分测量。在图 1-3 中,电桥使用第二个电阻路径与传感器路径并联。在没有施加负载的情况下,ΔR = 0Ω,VOUT = 0V。
方程式 2 假设 R1 = R2 = R3 = R 且 R4 = R + ΔR,计算图 1-3 所示系统的差分输出电压。
使用与单端示例中相同的值,其中 VEXCITATION = 6V,R = 3000Ω 且 ΔR = 3Ω,VOUT 现在的计算结果为 1.49925mV。重要的是,相同的 4 位数字万用表可以更精确地测量 VOUT,毫伏刻度读数为 1.499mV(向下舍入)或 1.500mV(向上舍入)。差分测量电桥配置中的 VOUT 可产生相对于 1.5mV 信号 <1μV 的测量误差,即 0.067% 测量误差。之所以能得到这一结果,是因为电桥配置支持直接测量 ΔR 而不是 ΔR 和 R 之间的比较测量。直接测量还支持放大 VOUT 以使 ADC 获得更大的输入信号。通过进行放大,可以对更小的 ΔR 值进行更高分辨率的测量。
单一有源电阻式元件电桥的一项困难是,其测量有固有的非线性。不同电桥结构具有不同的非线性度,某些拓扑结构可消除这种固有非线性度。这在下一部分进行了更加详细的讨论。