ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格,TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定元件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计,以确保系统功能正常。
以下章节介绍了不同电桥配置在不同的激励电压、电桥连接、激励源、信号调理电路和所测量传感器数量下的设计注意事项。每节均提供了电路的基本拓扑结构以及优势和挑战,每种电桥配置的重要参数和变量,以及基本工作原理和重要设计注意事项的指导说明。每个电路均使用单个 ADC 和多路复用器来测量电桥。
这里显示了通用 24 位双极 ADC 在使用其正满量程范围时的转换结果,然后使用类似的方法计算 16 位 ADC 转换,最后显示了结果与输出代码以及施加负载的关系。每节最后均介绍了通用寄存器设置,这些设置可以针对特定 ADC 来修改,以便测量所需的电桥配置。
表 6-2 突出显示了每个电路的特性并提供了每个电路的链接: