ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
表 4-1 中所示的许多参数都是在一个温度下指定的,该温度通常为 25°C。漂移误差指定这些参数如何在某个温度范围内变化。一种常见的漂移误差是失调电压漂移(表 4-1 中的温度对零点的影响),指的是电桥初始失调电压随温度的变化。另一种常见的漂移误差是满量程漂移(表 4-1 中的温度对输出的影响),指定电桥输出斜率如何随温度变化。同样,ADC 本身具有影响测量精度的漂移特性。失调电压和增益漂移误差通常以 %FS/°C 为单位表示,但也可能使用其他单位。
由于非线性或不同的极性,温度漂移可能很难进行补偿。此外,精确校准这些误差可能需要在整个工作温度范围内的不同点进行测量。在设计任何电桥测量系统时,重要的是确定工作温度范围并计算漂移可能导致的预期系统误差。