ZHCABJ4 February 2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
本节介绍 CTIA 测量汇总结果。请注意,性能会受到接地平面尺寸和形状的影响。
在将天线匹配到 50 欧姆时,史密斯圆图工具可以很好地指示匹配天线所需的元件值。不过,史密斯圆图给出的理论阻抗与实际值之间会存在偏差。因此,可能需要进一步调节以实现良好的匹配。