ZHCABJ4 February 2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
| 频率 | 模式 | Z60 | Z61 | Z62 | Z63 | Z64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433MHz | 单通道 | 0Ω | DNM | 4.7pF | 2nH | 51nH |
| 双通道 | 6.8nH | DNM | 47nH | 8.2pF | 51nH | |
| 470MHz | 单通道 | 0Ω | DNM | 5.1pF | 6.2nH | 39nH |
| 双通道 | 6.2nH | 0.1 pF | 36nH | 7.5pF | 39nH | |
| 490MHz | 单通道 | 0Ω | DNM | 6.2pF | 6.2nH | 33nH |
| 双通道 | 6.8nH | 0.1nH | 24nH | 10pF | 33nH | |
| 510MHz | 单通道 | 0Ω | DNM | 8.2pF | 11nH | 27nH |
| 双通道 | 7.5nH | 0.2pF | 18nH | 18pF | 27nH | |
| 862/915MHz | 单通道 | 0 欧姆 | DNM | 0Ω | DNM | 2pF |
| 双通道 | 6.8nH | DNM | 220nH | 6.2pF | 2pF |
| 频率 | 模式 | 效率 [%] | 带宽 [MHz] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 低频带 | 高频带 | 低频带 | 高频带 | ||
| 433MHz | 单通道 | 19.2% | 22.8 MHz | ||
| 双通道 | 22.8% | 87.3% | 24MHz | 250 MHz | |
| 470MHz | 单通道 | 34.8% | 25MHz | ||
| 双通道 | 28.9% | 80.2% | 25MHz | 266 MHz | |
| 490MHz | 单通道 | 35.9% | 24.8 MHz | ||
| 双通道 | 31.6% | 76.4% | 27.8 MHz | 234 MHz | |
| 510 MHz | 单通道 | 32.9% | 29 MHz | ||
| 双通道 | 25.3% | 84.1% | 24.6 MHz | 206 MHz | |
| 862/915MHz | 单通道 | 72.8%/97.3% | 95.8 MHz | ||
| 双通道 | 62.4%/97.1% | 83.8% | 109.6 MHz | 315MHz | |