ZHCABJ4 February 2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
TI 建议用户加入一个天线匹配网络,以对天线进行调谐并减少天线的失配损耗。接地层的几何形状会影响天线的阻抗。天线匹配网络可用于补偿由于封装和天线附近的其他物体引起的失谐。天线匹配网络的类型取决于天线的模式。
建议在天线的馈电点针对单频模式使用 π 型匹配网络。有关阻抗匹配和阻抗测量的更多信息,请参阅 AN058。不过,本应用手册中所述的天线是双频天线,可同时支持 433、470–510 或 868/915/920MHz(低频带)和 2.4GHz(高频带)频带。因此,不建议使用 π 型匹配解决方案,而建议使用 LC、CL 匹配网络, 如 图 1-2 所示。这也是在本应用手册中用于测试的 LAUNCHXL-CC1352P-4 上实现的匹配网络。
LC(Z60 和 Z61)部分匹配高频带,CL(Z62 和 Z63)部分匹配低频带。
对于单频运行,无 2.4GHz 谐振,Z60 可以替换为 0 欧姆,Z61 保留为 DNM。Z62 和 Z63 既可以是电感器也可以是电容器,以便将阻抗匹配到 50 欧姆。
图 1-2 双频运行的 LC、CL 匹配网络