ZHCABJ4 February   2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   首字母缩写词
  4. 1PCB 天线介绍
    1. 1.1 PCB 弯折线单极天线的实现
    2. 1.2 匹配网络
  5. 2测试设置
    1. 2.1 辐射方向图
  6. 3不匹配的结果
    1. 3.1 史密斯圆图 - 无天线匹配元件的自然阻抗
    2. 3.2 史密斯圆图 - 采用外部元件 Z64 时的阻抗
      1. 3.2.1 433MHz 不匹配
      2. 3.2.2 470MHz 不匹配
      3. 3.2.3 490MHz 不匹配
      4. 3.2.4 510MHz 不匹配
      5. 3.2.5 868/915MHz 不匹配
  7. 4单频匹配和结果
    1. 4.1 433MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    2. 4.2 470MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    3. 4.3 490MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    4. 4.4 510MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    5. 4.5 868/915MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
  8. 5双频匹配和结果
    1. 5.1 433MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    2. 5.2 470MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    3. 5.3 490MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    4. 5.4 510MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    5. 5.5 868/915MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
  9. 6汇总 - 物料清单和结果
  10. 7结论
  11. 8参考文献

868/915MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率

图 5-25 和图 5-26 展示了用于匹配双频 892MHz 和 2440MHz 天线的理论史密斯圆图,理论 SWR 为 1.136 和 1.052。

GUID-20211124-SS0I-RGMT-HTBW-JSSGHLCR99ZZ-low.png图 5-25 双频 892MHz 匹配的理论史密斯圆图
GUID-20211124-SS0I-8Z8W-VKQM-QLTQ59SWPFX2-low.png图 5-26 双频 2440MHz 匹配的理论史密斯圆图

在实现理论匹配后,需要进一步调节天线的谐振。图 5-27 和图 5-28 展示了得到的阻抗和 SWR(892MHz 下为 1.083,2440MHz 下为 1.239)小于 SWR < 2.0 的良好匹配阈值。表 5-9 展示了用于实现图 1-2 所示匹配网络的元件的 BOM。

在图 5-28 中可以看到,SWR < 2.0 定义的天线带宽在 892MHz 下为 956.8 - 847.2 = 109.6MHz,在 2440MHz 下为 2611 - 2296 = 315MHz。

表 5-9 868/915MHz 和 2440MHz 双频运行的匹配网络 BOM
参考标识符Murata 器件型号值
Z60LQP03TN6N8H026.8nH
Z61

DNM

Z62LQP03TNR22H02220nH
Z63GRM0335C1H6R2BA016.2pF
Z64GRM0335C1H2R0BA012nH
图 5-27 双频 868/915MHz 和 2.4GHz 的史密斯圆图测量
图 5-28 双频 868/915MHz 和 2.4GHz 的 SWR 测量以及 SWR < 2 时的带宽

图 5-29、图 5-30 和图 5-31 展示了天线在 868、915 和 2440MHz 下的辐射方向图。表 5-10 展示了具有给定匹配网络的天线的 TRP 和效率。

表 5-10 868/915MHz 和 2440MHz 双频天线匹配的 TRP 和效率
图 43图 65图 44
频率868MHz915MHz2440 MHz
功率设置13dBm13dBm10dBm
传导输出功率12.17dBm13.23dBm9.15dBm
TRP9.84dBm13.1dBm11.98dBm
效率62.4%97.05%83.75%
图 5-29 13dBm 868MHz 设置下双频 868/915 和 2440MHz 辐射匹配的天线辐射方向图
图 5-30 13dBm 915MHz 设置下双频 868/915 和 2440MHz 辐射匹配的天线辐射方向图
图 5-31 10dBm 2440MHz 设置下双频 868/915 和 2440MHz 辐射匹配的天线辐射方向图