ZHCABJ4 February 2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
为了获得理想性能,应严格遵循天线尺寸,这一点非常重要。天线在 1.6mm 厚的 FR4 基板上实现。由于天线下方没有接地层,因此 PCB 厚度并不重要。如果使用不同的厚度,则可能需要更改匹配网络以获得理想性能。
在 PCB CAD 工具中实现天线的一种方法是从光绘文件中导入天线布局。请参阅 LAUNCHXL-CC1352P-4 参考设计中包含的文件。
如果天线在比天线宽的 PCB 上实现,重要的是要避免在天线的每一侧附近放置元件或避免接地层靠近天线的每一侧。如果正在使用的 CAD 工具不支持导入光绘文件,则可以使用图 1-1 和表 1-1。
图 1-1 LAUNCHXL-CC1352P-4| L1 | 16.0 mm | L5 | 7.0 mm |
| L2 | 2.0 mm | L6 | 1.4 mm |
| L3 | 24.0 mm | L7 | 3.0 mm |
| L4 | 38.0 mm | W | 2.0 mm |
最后一个天线段的理想长度始终取决于接地层的几何形状。对于小于 LAUNCHXL-CC1352P-4(小于四分之一波长)的接地层尺寸,可以增加最后一段的理想长度,或者根据新的接地层尺寸重新计算天线匹配。