ZHCABJ4 February   2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   首字母缩写词
  4. 1PCB 天线介绍
    1. 1.1 PCB 弯折线单极天线的实现
    2. 1.2 匹配网络
  5. 2测试设置
    1. 2.1 辐射方向图
  6. 3不匹配的结果
    1. 3.1 史密斯圆图 - 无天线匹配元件的自然阻抗
    2. 3.2 史密斯圆图 - 采用外部元件 Z64 时的阻抗
      1. 3.2.1 433MHz 不匹配
      2. 3.2.2 470MHz 不匹配
      3. 3.2.3 490MHz 不匹配
      4. 3.2.4 510MHz 不匹配
      5. 3.2.5 868/915MHz 不匹配
  7. 4单频匹配和结果
    1. 4.1 433MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    2. 4.2 470MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    3. 4.3 490MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    4. 4.4 510MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    5. 4.5 868/915MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
  8. 5双频匹配和结果
    1. 5.1 433MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    2. 5.2 470MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    3. 5.3 490MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    4. 5.4 510MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    5. 5.5 868/915MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
  9. 6汇总 - 物料清单和结果
  10. 7结论
  11. 8参考文献

摘要

本文档介绍了一种固定 PCB 天线引线结构,用户可以通过更改 BOM 将其配置为在两种不同的运行模式下运行。用户可以将天线调谐到单一频率,以在 433MHz、470–510MHz 和 868–930MHz ISM 频带中运行;或者可以将天线配置为双频天线,除 2.4GHz 之外,该天线还可以在上述给定的频率之一下运行。

该天线可用于德州仪器 (TI) 在这些频带内工作的所有收发器和发送器。

该天线的总体尺寸要求为 43 x 25mm。该解决方案中天线为中等尺寸、成本低。下图展示了具有表面贴装外部元件 Z64 的 PCB 单极天线的布局。

GUID-20220120-SS0I-3L22-1GLC-HDWGDPRJ8Z2S-low.png