ZHCABJ4 February   2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   首字母缩写词
  4. 1PCB 天线介绍
    1. 1.1 PCB 弯折线单极天线的实现
    2. 1.2 匹配网络
  5. 2测试设置
    1. 2.1 辐射方向图
  6. 3不匹配的结果
    1. 3.1 史密斯圆图 - 无天线匹配元件的自然阻抗
    2. 3.2 史密斯圆图 - 采用外部元件 Z64 时的阻抗
      1. 3.2.1 433MHz 不匹配
      2. 3.2.2 470MHz 不匹配
      3. 3.2.3 490MHz 不匹配
      4. 3.2.4 510MHz 不匹配
      5. 3.2.5 868/915MHz 不匹配
  7. 4单频匹配和结果
    1. 4.1 433MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    2. 4.2 470MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    3. 4.3 490MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    4. 4.4 510MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    5. 4.5 868/915MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
  8. 5双频匹配和结果
    1. 5.1 433MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    2. 5.2 470MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    3. 5.3 490MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    4. 5.4 510MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    5. 5.5 868/915MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
  9. 6汇总 - 物料清单和结果
  10. 7结论
  11. 8参考文献

商标

Other TMs