ZHCABJ4 February 2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10
图 4-9 展示了用于匹配单频 470MHz 天线的理论史密斯圆图,理论 SWR 为 1.017。
图 4-9 单频 490MHz 匹配的理论史密斯圆图在实现理论匹配后,需要进一步调节天线的谐振。图 4-10 和图 4-11 展示了得到的阻抗和 SWR(为 1.05)小于 SWR < 2.0 的良好匹配阈值。表 4-3 展示了用于实现图 1-2 所示匹配网络的元件的 BOM。
在图 4-11 中可以看到,SWR < 2.0 定义的天线带宽为 503.3 - 478.5 = 24.8MHz。
| 参考标识符 | Murata 器件型号 | 值 |
|---|---|---|
| Z60 | 0Ω | |
| Z61 | DNM | |
| Z62 | GRM0335C1H6R2CA01 | 6.2pF |
| Z63 | LQP03TN6N2H02 | 6.2nH |
| Z64 | LQP03TN33NH02 | 33nH |
图 4-12 展示了 13dBm 490MHz 设置下匹配 490MHz 辐射的天线辐射方向图。图中显示 TRP 为 7.72dBm,在测量的传导输出功率为 12.17dBm 的情况下,可得效率为 35.89%。