ZHCABJ4 February   2022 CC1311P3 , CC1311R3 , CC1312R , CC1312R7 , CC1314R10 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC1354P10 , CC1354R10

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   首字母缩写词
  4. 1PCB 天线介绍
    1. 1.1 PCB 弯折线单极天线的实现
    2. 1.2 匹配网络
  5. 2测试设置
    1. 2.1 辐射方向图
  6. 3不匹配的结果
    1. 3.1 史密斯圆图 - 无天线匹配元件的自然阻抗
    2. 3.2 史密斯圆图 - 采用外部元件 Z64 时的阻抗
      1. 3.2.1 433MHz 不匹配
      2. 3.2.2 470MHz 不匹配
      3. 3.2.3 490MHz 不匹配
      4. 3.2.4 510MHz 不匹配
      5. 3.2.5 868/915MHz 不匹配
  7. 4单频匹配和结果
    1. 4.1 433MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    2. 4.2 470MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    3. 4.3 490MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    4. 4.4 510MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    5. 4.5 868/915MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
  8. 5双频匹配和结果
    1. 5.1 433MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    2. 5.2 470MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    3. 5.3 490MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    4. 5.4 510MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
    5. 5.5 868/915MHz 和 2440MHz 史密斯圆图、SWR、带宽和效率
  9. 6汇总 - 物料清单和结果
  10. 7结论
  11. 8参考文献

史密斯圆图 - 采用外部元件 Z64 时的阻抗

为了将天线频率范围从 868-930MHz 和 2.4GHz 扩展到支持 433MHz 和 470-510MHz 频带,需要在 Z64 位置增加一个电感器。通过加入额外的电感 Z64,在相同的天线结构下,频率范围可以扩展至 433–930MHz 和 2.4GHz;请参阅图 3-2。当运行频率高于 868MHz 时,不需要采用 Z64,但可以在 Z64 封装结构中使用一个 0 欧姆的电阻器或电容器。通过更改 Z64 的值,可以使天线在相同的天线结构下以不同的频率谐振。频率低于 868MHz 时需要采用电感,频率高于 868MHz 时需要采用电容。例如,运行频率为 433MHz 时,建议设置为 51nH;请参阅表 3-1。

GUID-20220119-SS0I-PMGK-N5XN-PFQLGLXR9DNT-low.png图 3-2 显示 Z64 的天线原理图符号
表 3-1 Sub-1GHz ISM 频带的建议 Z64 元件值
频率 [MHz]值
433MHz51nH
470MHz39nH
490MHz33nH
510MHz27nH
892MHz(1)2pF
与 868MHz 和 915MHz 下的双频运行实现折中